ETC363 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Spínací a signa­lizační přístroje
  • Instalační relé, stykače, odpo­jování zátěže a příslu­šen­ství
  • ETC363

Stykač s aut. návratem 63A, 3S, 230V AC

ETC363

  • Modulární přístroje na DIN lištu

Stykač s aut. návratem 63A, 3S, 230V AC ETC363

EAN
3250612401390
Balení
4 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče 1 dostupné produkty
  • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty
  • Kryt svorek 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče
  • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
  • Kryt svorek
  • ESC080

    Pomocný kontakt pro stykače, relé, vypínače SBN, 1S+1R

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • LZ060

    Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • ESC003

    Plombovací krytka pro stykače 3 moduly

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Připo­jení
  • Typ kontaktu
    3S
  • Počet kontaktů
    3
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    1.5 - 16 mm²
  • Průřez plného vodiče
    1.5 - 25 mm²
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    63 A
Kapa­cita
  • Počet modulů
    3
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 50 Hz
Napětí
  • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
    4 000 V
  • Jmenovité izolační napětí
    440 V
  • Provozní napětí AC
    400 - 400 V
  • Ovlá­dací napětí AC
    230 - 230 V
  • Ovlá­dací napětí DC
    0 - 0 V
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -10 - 50 °C
  • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
    -40 - 80 °C
Trvan­livost
  • Mechanická životnost v cyklech
    100 000
  • Elek­trická životnost v počtu cyklů
    30 000
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    16,50 W
  • Spotřeba při ovlá­dání
    62,50 VA
Rozměry
  • Výška
    85 mm
  • Šířka
    54 mm
  • Hloubka
    64 mm
Vyba­vení
  • Počet kontaktů NO
    3
  • Počet kontaktů NC
    0
  • Se spínačem pro ruční přepínání
    Ano

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration ETC363 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration ETC363 (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek ETC363 | Hager

    Obrázek produktu ETC363

  • Technické brožury

    Obrázek Technické brožury cs-CZ 2020-01-01 | Hager

    Technické brožury cs-CZ 2020-01-01

    PDF
    1,08 MB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2021-09-23

    PDF
    386,51 kB
    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2021-05-04

    PDF
    224,65 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    ED183 - Přednostní relé, aktivace při 6,7A max. do 39 A, s rozpín. kontaktem
    ED183
    Přednostní relé, aktivace při 6, 7A max. do 39 A, s rozpín. kontaktem
  • 2
    ERC125 - Stykač 25A, 1S, 230V AC
    ERC125
    Stykač 25A, 1S, 230V AC
  • 3
    ERC125S - Stykač se sníž. hlučností 25A, 1S, 230V AC
    ERC125S
    Stykač se sníž. hlučností 25A, 1S, 230V AC
  • 4
    ERC216 - Instalační relé 16A, 2S, 230V AC
    ERC216
    Instalační relé 16A, 2S, 230V AC
  • 5
    ERC217 - Instalační relé 16A, 2R, 230V AC
    ERC217
    Instalační relé 16A, 2R, 230V AC

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.