The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Spínací a signa­lizační přístroje
  • Instalační relé, stykače, odpo­jování zátěže a příslu­šen­ství
  • ETC363
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Stykač s aut. návratem 63A, 3S, 230V AC ETC363

EAN
3250612401390
Balení
4 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Stykač s aut. návratem 63A, 3S, 230V AC

ETC363

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty
  • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče 1 dostupné produkty
  • Kryt svorek 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
  • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče
  • Kryt svorek
  • LZ060

    Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu

    0,00 €  / *
  • ESC080

    Pomocný kontakt pro stykače, relé, vypínače SBN, 1S+1R

    0,00 €  / *
  • ESC003

    Plombovací krytka pro stykače 3 moduly

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Připo­jení
  • Typ kontaktu
    3S
  • Počet kontaktů
    3
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    1.5 - 16 mm²
  • Průřez plného vodiče
    1.5 - 25 mm²
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    63 A
Kapa­cita
  • Počet modulů
    3
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 50 Hz
Napětí
  • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
    4 000 V
  • Jmenovité izolační napětí
    440 V
  • Provozní napětí AC
    400 - 400 V
  • Ovlá­dací napětí AC
    230 - 230 V
  • Ovlá­dací napětí DC
    0 - 0 V
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -10 - 50 °C
  • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
    -40 - 80 °C
Použití
  • Kategorie použití
    AC-7a/AC-7b
Trvan­livost
  • Mechanická životnost v cyklech
    100 000
  • Elek­trická životnost v počtu cyklů
    30 000
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    16,50 W
  • Spotřeba při ovlá­dání
    62,50 VA
Rozměry
  • Výška
    85 mm
  • Šířka
    54 mm
  • Hloubka
    64 mm
Vyba­vení
  • Počet kontaktů NO
    3
  • Počet kontaktů NC
    0
  • Se spínačem pro ruční přepínání
    Ano

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-07-24
PDF
3,90 MB
REACH declaration ETC363
PDF
RoHS report ETC363
PDF

Ke stažení

  • Obrázek ETC363 | Hager

    Obrázek produktu ETC363

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list ETC363 | Hager

    Hager Produktový list ETC363

    Stykač s aut. návratem 63A, 3S, 230V AC

    PDF
  • Technické brožury

    Obrázek Technické brožury cs-CZ 2020-01-01 | Hager

    Technické brožury cs-CZ 2020-01-01

    PDF
    1,08 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2021-09-23

    PDF
    386,51 kB
    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2021-05-04

    PDF
    224,65 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    EUP100 - Fázové kontrolní relé s asymetrií 3F+(N), 400V, 1 přepínací kontakt
    EUP100
    Fázové kontrolní relé s asymetrií 3F+(N), 400V, 1 přepínací kontakt
  • 2
    EUM200 - Napěťové fázové kontrolní relé s asymetrií 1F+N/3F+N, 230/400V, 2 přep. kontakty
    EUM200
    Napěťové fázové kontrolní relé s asymetrií 1F+N/3F+N, 230/400V, 2 přep. kontakty
  • 3
    EUU100 - Podpěťové kontrolní relé 1F+N/3F+N, 230/400 V, 1 přepínací kontakt
    EUU100
    Podpěťové kontrolní relé 1F+N/3F+N, 230/400 V, 1 přepínací kontakt
  • 4
    EUC100 - Proudové kontrolní relé 1F+N, 230 V, 1 přepínací kontakt
    EUC100
    Proudové kontrolní relé 1F+N, 230 V, 1 přepínací kontakt
  • 5
    EUD100 - Napěťové fázové kontr. relé s čas. doběhem 1F+N/3F+N, 230/400V, 1 přep. kontakt
    EUD100
    Napěťové fázové kontr. relé s čas. doběhem 1F+N/3F+N, 230/400V, 1 přep. kontakt

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.