Instalační stykač se sníženou hlučností, se 2 spínacími kontakty 63 A a ovládacím napětím 230 V AC v provedení jako modulový přístroj pro montáž na lištu DIN. Tyto stykače jsou určeny pro použití v rozvaděčích umístěných v prostorách s požadavky na tichý provoz. Vyznačují se spolehlivostí a dlouhou životností. Vybaveny jsou optickou indikaci polohy kontaktů.
EAN
3250612400331
Balení
4 ks
Stykač se sníženou hlučností 63A, 2S, ovládací napětí 230V AC ESC263S
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Následné produkty:
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Mechanické příslušenství pro nízkonapěťové komponenty 1 dostupné produkty -
Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Připojení
-
Typ kontaktu2S
-
Počet kontaktů2
-
Průřez flexibilního vodiče1.5 - 16 mm²
-
Průřez plného vodiče1.5 - 25 mm²
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN63 A
Kapacita
-
Počet modulů3
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Napětí
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp4 000 V
-
Jmenovité izolační napětí440 V
-
Provozní napětí AC400 - 400 V
-
Ovládací napětí AC230 - 230 V
-
Ovládací napětí DC0 - 0 V
Podmínky použití
-
Provozní teplota-10 - 50 °C
-
Skladovací/přepravní teplota-40 - 80 °C
Použití
-
Kategorie použitíAC-7a/AC-7b
Texty
-
Bezpečnostní tipStykače Humfree nejsou vhodné pro intenzivní provoz (nepřetržitý provoz) a v těchto případech je nutné použít průmyslové stykače.
Trvanlivost
-
Mechanická životnost v cyklech100 000
-
Elektrická životnost v počtu cyklů30 000
Výkon
-
Ztrátový výkon na vstupu IN14,50 W
-
Spotřeba při ovládání5,20 VA
Rozměry
-
Výška85 mm
-
Šířka54 mm
-
Hloubka60 mm
Vybavení
-
Počet kontaktů NO2
-
Počet kontaktů NC0
-
Se spínačem pro ruční přepínáníNe
Funkce
-
Bez šumuAno
Architektura
-
Počet pólů2
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu ESC263S
Stykač se sníž. hlučností 63A, 2S, 230V AC
PDF -
Marketing - Technické brožury
Marketing - Technické brožury cs-CZ 2020-01-01
PDF1,08 MB -
Datový list produktu
UK_MD_TDS_Contactors.pdf
Technical data sheet including characteristics for Contactors and Override Contactors.
PDF197,47 kB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2021-09-23
PDF386,51 kB
Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14
PDF296,88 kB
Prohlášení o shodě pl-PL 2026-09-11
PDF283,28 kB
Více dokumentace