The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Spínací a signa­lizační přístroje
  • Instalační relé, stykače, odpo­jování zátěže a příslu­šen­ství
  • ESC002
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Plombovací krytka pro stykače 2 moduly ESC002

EAN
3250612401918
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Plombovací krytka pro stykače 2 moduly

ESC002

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 49 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • ERC427

    Stykač 25A, 2S+2R, 230V AC

    0,00 €  / *
  • ESD425SDC

    Stykač se sníž. hlučností 25A, 4S, 24V DC

    0,00 €  / *
  • ESC428S

    Stykač se sníž. hlučností 25A, 3S+1R, 230V AC

    0,00 €  / *
  • ESD425

    Stykač 25A, 4S, 24V AC

    0,00 €  / *
  • ESC426S

    Stykač se sníž. hlučností 25A, 4R, 230V AC

    0,00 €  / *
  • ESL426

    Stykač 25A, 4R, 12V AC

    0,00 €  / *
  • ESC428

    Stykač 25A, 3S+1R, 230V AC

    0,00 €  / *
  • ESC427

    Stykač 25A, 2S+2R, 230V AC

    0,00 €  / *
  • ESD325S

    Stykač se sníž. hlučností 25A, 3S, 24V AC

    0,00 €  / *
  • ESC427S

    Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S+2R, 230V AC

    0,00 €  / *
  • ERD418

    Instalační relé 16A, 2S+2R, 24V AC

    0,00 €  / *
  • ERC428

    Stykač 25A, 3S+1R, 230V AC

    0,00 €  / *
  • ERC426

    Stykač 25A, 4R, 230V AC

    0,00 €  / *
  • ETC325S

    Stykač s aut. návratem se sníž. hlučností 25A, 3S, 230V AC

    0,00 €  / *
  • ETC425S

    Stykač s aut. návratem se sníž. hlučností 25A, 4S, 230V AC

    0,00 €  / *
  • ERC425S

    Stykač se sníž. hlučností 25A, 4S, 230V AC

    0,00 €  / *
  • ERC325S

    Stykač se sníž. hlučností 25A, 3S, 230V AC

    0,00 €  / *
  • ESD427S

    Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S+2R, 24V AC

    0,00 €  / *
  • ERC416

    Instalační relé 16A, 4S, 230V AC

    0,00 €  / *
  • ESD426

    Stykač 25A, 4R, 24V AC

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    83 mm
  • Šířka
    9 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration ESC002
PDF
Hager RoHS report ESC002
PDF

Ke stažení

  • Obrázek ESC002 | Hager

    Obrázek produktu ESC002

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list ESC002 | Hager

    Hager Produktový list ESC002

    Plombovací krytka pro stykače 2 moduly

    PDF
  • Technické brožury

    Obrázek Technické brožury cs-CZ 2020-01-01 | Hager

    Technické brožury cs-CZ 2020-01-01

    PDF
    1,08 MB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    ERL418 - Instalační relé 16A, 2S+2R, 12V AC
    ERL418
    Instalační relé 16A, 2S+2R, 12V AC
  • 2
    ERL218 - Instalační relé 16A, 1S+1R, 12V AC
    ERL218
    Instalační relé 16A, 1S+1R, 12V AC
  • 3
    ERD418 - Instalační relé 16A, 2S+2R, 24V AC
    ERD418
    Instalační relé 16A, 2S+2R, 24V AC
  • 4
    ERD218 - Instalační relé 16A, 1S+1R, 24V AC
    ERD218
    Instalační relé 16A, 1S+1R, 24V AC
  • 5
    ERD216 - Instalační relé 16A, 2S, 24V AC
    ERD216
    Instalační relé 16A, 2S, 24V AC

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.