The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • ERL418SDC
    Instalační stykač se sníženou hlučností, se 2 spínacími a 2 rozpínacími kontakty 16A a ovládacím napětím 12 V DC v provedení jako modulový přístroj pro montáž na lištu DIN. Tyto stykače jsou určeny pro použití v rozvaděčích umístěných v prostorách s požadavky na tichý provoz. Vyznačují se spolehlivostí a dlouhou životností. Vybaveny jsou optickou indikaci polohy kontaktů.
    EAN
    3250612230587
    Balení
    6 ks

    Stykač se sníženou hlučností 16A, 2S+2R, ovládací napětí 12V DC ERL418SDC

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Následné produkty:

    ERL425SDC

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Stykač se sníženou hlučností 16A, 2S+2R, ovládací napětí 12V DC

    ERL418SDC

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
    • LZ060

      Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Typ kontaktu
      2R+2S
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1 - 6 mm²
    • Průřez plného vodiče
      1 - 10 mm²
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      16 A
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Napětí
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      4 000 V
    • Jmenovité izolační napětí
      440 V
    • Provozní napětí AC
      400 - 400 V
    • Ovlá­dací napětí AC
      0 - 0 V
    • Ovlá­dací napětí DC
      12 - 12 V
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -10 - 50 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -40 - 80 °C
    Použití
    • Kategorie použití
      AC-7a/AC-7b
    Trvan­livost
    • Mechanická životnost v cyklech
      100 000
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      30 000
    Výkon
    • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
      4,80 W
    • Spotřeba při ovlá­dání
      2,80 VA
    Rozměry
    • Výška
      83 mm
    • Šířka
      35,75 mm
    • Hloubka
      60 mm
    Vyba­vení
    • Počet kontaktů NO
      2
    • Počet kontaktů NC
      2
    • Se spínačem pro ruční přepínání
      Ano
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      1,20 - 1,20 Nm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ERL418SDC
    PDF
    RoHS report ERL418SDC
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek ERL418SDC | Hager

      Obrázek produktu ERL418SDC

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet ERL418SDC | Hager

      Hager Product data sheet ERL418SDC

      Stykač se sníž. hlučností 16A, 2S+2R, 12V DC

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2021-09-23

      PDF
      385,80 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.