The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • ERL263S

Stykač se sníž. hlučností 63A, 2S, 12V AC/DC ERL263S

EAN
3250612400362
Balení
4 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Již není dostupný

Stykač se sníž. hlučností 63A, 2S, 12V AC/DC

ERL263S

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty
  • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče 1 dostupné produkty
  • Kryt svorek 1 dostupné produkty
  • Bezpečnostní trans­for­mátor 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
  • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče
  • Kryt svorek
  • Bezpečnostní trans­for­mátor
  • LZ060

    Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu

    0,00 €  / *
  • ESC080

    Pomocný kontakt pro stykače, relé, vypínače SBN, 1S+1R

    0,00 €  / *
  • ESC003

    Plombovací krytka pro stykače 3 moduly

    0,00 €  / *
  • ST309

    Bezpečnostní trafo 230V/12V-1, 67A (AC)

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Připo­jení
  • Typ kontaktu
    2S
  • Počet kontaktů
    2
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    1.5 - 16 mm²
  • Průřez plného vodiče
    1.5 - 25 mm²
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    63 A
Kapa­cita
  • Počet modulů
    3
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 50 Hz
Napětí
  • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
    4 000 V
  • Jmenovité izolační napětí
    440 V
  • Provozní napětí AC
    400 - 400 V
  • Ovlá­dací napětí AC
    12 - 12 V
  • Ovlá­dací napětí DC
    12 - 12 V
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -10 - 50 °C
  • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
    -40 - 80 °C
Použití
  • Kategorie použití
    AC-7a/AC-7b
Trvan­livost
  • Mechanická životnost v cyklech
    100 000
  • Elek­trická životnost v počtu cyklů
    30 000
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    14,50 W
  • Spotřeba při ovlá­dání
    4,50 VA
Rozměry
  • Výška
    85 mm
  • Šířka
    54 mm
  • Hloubka
    60 mm
Vyba­vení
  • Počet kontaktů NO
    2
  • Počet kontaktů NC
    0
  • Se spínačem pro ruční přepínání
    Ano

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration ERL263S
PDF
RoHS report ERL263S
PDF

Ke stažení

  • Obrázek ERL263S | Hager

    Obrázek produktu ERL263S

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list ERL263S | Hager

    Hager Produktový list ERL263S

    Stykač se sníž. hlučností 63A, 2S, 12V AC/DC

    PDF
  • Technické brožury

    Obrázek Technické brožury cs-CZ 2020-01-01 | Hager

    Technické brožury cs-CZ 2020-01-01

    PDF
    1,08 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2021-09-23

    PDF
    386,51 kB
    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2021-05-04

    PDF
    224,65 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.