The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • EN145
    EAN
    3250612341450
    Balení
    1 ks

    Interface relé 5A, 1P, 12/24V AC/DC EN145

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Interface relé 5A, 1P, 12/24V AC/DC

    EN145

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      5 A
    • Max. výkon (cos fi 0,6)
      5 A
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    Napětí
    • Ovlá­dací napětí AC
      10 - 26 V

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration EN145
    PDF
    Hager RoHS report EN145
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek EN145 | Hager

      Obrázek produktu EN145

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet EN145 | Hager

      Hager Product data sheet EN145

      Interface relé 5A, 1P, 12/24V AC/DC

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2008-03-31

      PDF
      343,06 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.