Interface relé 5A, 1P, 12/24V AC/DC EN145
EAN
3250612341450
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud5 A
-
Max. výkon (cos fi 0,6)5 A
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Kapacita
-
Počet modulů1
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
Napětí
-
Ovládací napětí AC10 - 26 V
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list EN145
Interface relé 5A, 1P, 12/24V AC/DC
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2008-03-31
PDF343,06 kB
Více dokumentace