Schodišťový automat 30 s až 10 min. multifunkční. EMN005
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Následné produkty:
Technické vlastnosti
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud16 A
Kapacita
-
Počet modulů1
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka, Připojení vodičů
Instalace, montáž
-
MontážLišta DIN
Osvětlení
-
Max. zatížení zářivky s paralelní kompenzací1 000 VA
-
Max. zatížení zářivky3 600 VA
Podmínky použití
-
Provozní teplota-10 - 55 °C
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče1 - 6 mm²
-
Průřez plného vodiče1.5 - 10 mm²
Nastavení
-
Časové zpoždění30 S - 10 Min
Rozměry
-
Šířka17,50 mm
-
Hloubka64 mm
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet EMN005
Schodišťový automat 30 s až 10 min. multifunkční.
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-11-17
PDF127,02 kB
Více dokumentace