Schodišťový automat 30 s až 10 min. multifunkční EMN005
EAN
3250612339952
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud16 A
Kapacita
-
Počet modulů1
Konektivita
-
Typ konektoru/zástrčkyŠroubová svorka, Připojení vodičů
Instalace, montáž
-
Montáž naLišta DIN
Osvětlení
-
Max. zatížení zářivky s paralelní kompenzací1 000 VA
-
Max. Zatížení zářivky3 600 VA
Podmínky použití
-
Provozní teplota-10 - 55 °C
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče1 - 6 mm²
-
Průřez plného vodiče1.5 - 10 mm²
Nastavení
-
Časové zpoždění30 S - 10 Min
Rozměry
-
Šířka17,50 mm
-
Hloubka64 mm
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Instalační příručka
Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2018-05-18
PDF801,62 kB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2021-11-17
PDF127,02 kB
Více dokumentace