Pohon 230V, pro ventily M30 x 1,5 EK723
EAN
3250615697189
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Kabel
-
Délka kabelu200 m
Napětí
-
Jmenovité napětí230 - 230 V
Podmínky použití
-
Provozní teplota0 - 50 °C
Ke stažení
Více dokumentace