The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • EK570

Digitální termostat týdenní ECO, bateriové napájení, 1P 5A, nástěnný EK570

EAN
3250612545704
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Digitální termostat týdenní ECO, bateriové napájení, 1P 5A, nástěnný

EK570

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Instalace, montáž
  • Montáž
    Montáž na omítku
Nasta­vení
  • Poža­dovaná komfortní teplota
    5 - 30 °C
Rozměry
  • Šířka
    30 mm
  • Hloubka
    30 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration EK570
PDF
Hager RoHS report EK570
PDF

Ke stažení

  • Obrázek EK570 | Hager

    Obrázek produktu EK570

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list EK570 | Hager

    Hager Produktový list EK570

    Digitální termostat týdenní ECO, bateriové napájení, 1P 5A, nástěnný

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka en-GB 2010-03-18 | Hager

    Instalační příručka en-GB 2010-03-18

    PDF
    6,56 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě International 2022-10-12 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2022-10-12

    PDF
    135,15 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.