The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • EK530

Digitální termostat týdenní Comfort, napájení 230V, 1P 5A, nástěnný EK530

EAN
3250612545308
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Brzy k dispozici

Digitální termostat týdenní Comfort, napájení 230V, 1P 5A, nástěnný

EK530

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Instalace, montáž
  • Montáž
    Montáž na omítku
Nasta­vení
  • Poža­dovaná komfortní teplota
    5 - 30 °C
Rozměry
  • Výška
    138 mm
  • Šířka
    30 mm
  • Hloubka
    30 mm
Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
  • Napá­jecí napětí
    Síť

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

Certifikace a dokumenty

REACH declaration EK530
PDF
Hager RoHS report EK530
PDF

Ke stažení

  • Obrázek EK530 | Hager

    Obrázek produktu EK530

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list EK530 | Hager

    Hager Produktový list EK530

    Digitální termostat týdenní Comfort, napájení 230V, 1P 5A, nástěnný

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Installation manual en-GB 2010-03-18 | Hager

    Installation manual en-GB 2010-03-18

    PDF
    18,24 MB
    Obrázek Notice EK530 GB | Hager

    Notice EK530 GB

    Installation manual en-GB 2020-01-01

    PDF
    4,56 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity International 2022-10-03 | Hager

    Declaration of conformity International 2022-10-03

    PDF
    142,32 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.