The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • EK510

Digitální termostat týdenní ECO, napájení 230V, 1P 5A, nástěnný EK510

EAN
3250612545100
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Digitální termostat týdenní ECO, napájení 230V, 1P 5A, nástěnný

EK510

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Instalace, montáž
  • Montáž
    Montáž na omítku
Nasta­vení
  • Poža­dovaná komfortní teplota
    5 - 30 °C
Rozměry
  • Výška
    138 mm
  • Šířka
    30 mm
  • Hloubka
    27 mm
Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
  • Napá­jecí napětí
    Síť

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration EK510
PDF
Hager RoHS report EK510
PDF

Ke stažení

  • Obrázek EK510 | Hager

    Obrázek produktu EK510

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list EK510 | Hager

    Hager Produktový list EK510

    Digitální termostat týdenní ECO, napájení 230V, 1P 5A, nástěnný

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka en-GB 2010-03-18 | Hager

    Instalační příručka en-GB 2010-03-18

    PDF
    5,44 MB
    Obrázek Instalační příručka en-GB 2020-01-01 | Hager

    Instalační příručka en-GB 2020-01-01

    PDF
    941,52 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě International 2022-10-03 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2022-10-03

    PDF
    142,32 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.