Rohová lišta EK 40x40 mm, délky 2,5 m, bílé barvy RAL 9016. Vybavena dvěma komorami pro ukládání kabelů. Dodávána s víkem, které se upevňuje na přepážku mezi oběma komorami. Spodní díl má předděrované dno pro snadné upevnění lišty v rohu místnosti. Lze ji jednoduše kombinovat se soklovými lištami SL.V rámci příslušenství je dodávána široká škála tvarových dílů pro možnost přechodu z rohu na strop nebo zakrytí
řezu kanálu.
řezu kanálu.
EAN
4012740017398
Balení
40 metrů
Rohová lišta EK 40x40 mm, délky 2,5 m, barva bílá EK4004009016
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Akustická přepážka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Vnější roh pro instalační kanál 1 dostupné produkty -
Vnitřní roh pro rohový kanál 1 dostupné produkty -
Koncový díl pro rohový kanál 1 dostupné produkty -
T-kus pro rohový kanál 1 dostupné produkty -
Přechodový/spojovací díl pro soklový kanál 3 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška40 mm
-
Šířka40 mm
-
Délka2 500 mm
-
Vnitřní průřez vodiče800 - 800 mm²
Vybavení
-
Počet oddílů2 - 2
-
Počet přepážek1
-
S ochrannou fóliíNe
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
BarvaDopravní bílá
-
Kód RAL9016
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Stupeň krytí IPIP40
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu EK4004009016
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-05
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07
PDF293,74 kB
Více dokumentace