Multifunkční termostat (0C - +30C) EK187
EAN
3250612311873
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro pokojový termostat / hodinový termostat 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Napětí
-
Provozní napětí AC230 - 230 V
Elektrický proud
-
Přijatelná proudová zatížitelnost AC12 A
Výkon
-
Příkon VA1,50 VA
Měření
-
Rozsah teplot5 - 30 °C
Instalace, montáž
-
MontážLišta DIN
Připojení
-
Počet kontaktů1
-
Průřez flexibilního vodiče1 - 6 mm²
-
Průřez plného vodiče1.5 - 10 mm²
Vybavení
-
Rozdíl spínací teploty0,20 K
Podmínky použití
-
Provozní teplota-10 - 50 °C
-
Třída energetické účinnostiI (1%)
Kapacita
-
Počet modulů3
Rozměry
-
Výška85 mm
-
Šířka52,50 mm
-
Hloubka64 mm
Texty
-
Provozní režimProvozní režimy: automatický, stálá teplota
-
FunkceS funkcí ochrany proti mrazu
-
TeplotaDoplňková přípojka pro externí čidlo teploty
-
Způsob zapojeníPřepínací kontakt, použitelné jako rozpínací nebo spínací
-
Způsob montážePro montáž na nosnou lištu DIN
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet EK187
Multifunkční termostat (0C - +30C)
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2019-09-19
PDF535,78 kB -
Produktový list
UK_MD_TDS_EK187
Data sheet en-GB 2025-05-19
PDF80,41 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-01-05
PDF139,01 kB
Více dokumentace