The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • EK086
    EAN
    3250612310869
    Balení
    1 ks

    Teplotní čidlo venkovní IP 65, pro EK186 nebo TE 001 EK086

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Teplotní čidlo venkovní IP 65, pro EK186 nebo TE 001

    EK086

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Hloubka
      64 mm
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -30 - 50 °C
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP65
    Kabel
    • Délka připo­jova­cího kabelu
      0

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration EK086
    PDF
    RoHS report EK086
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek EK086 | Hager

      Obrázek produktu EK086

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu EK086 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu EK086

      Teplotní čidlo venkovní IP 65, pro EK186 nebo TE 001

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-23 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-23

      PDF
      251,09 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.