The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • EK081

Termostatická sonda nástěnná EK081

EAN
3250612310814
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Termostatická sonda nástěnná

EK081

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Hloubka
    27 mm
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    0 - 80 °C
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP30

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

Hager RoHS report EK081
PDF

Ke stažení

  • Obrázek EK081 | Hager

    Obrázek produktu EK081

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet EK081 | Hager

    Hager Product data sheet EK081

    Termostatická sonda nástěnná

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2009-09-18 | Hager

    Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2009-09-18

    PDF
    1,34 MB
  • Produktový list

    Obrázek UK_MD_TDS_Probes | Hager

    UK_MD_TDS_Probes

    Data sheet en-GB 2020-01-01

    PDF
    204,64 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

    EU Declaration of Conformity

    Declaration of conformity International 2024-11-21

    PDF
    104,23 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.