The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • EK054
    EAN
    3250612310548
    Balení
    1 ks

    Nást. termostat bimetal. bez man. ovl., bez signal., (1S), 10 A EK054

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Nást. termostat bimetal. bez man. ovl., bez signal., (1S), 10 A

    EK054

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Spínací proud
      10 A
    Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
    • Napá­jecí napětí
      230 V +10%/-15%
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Nasta­vení
    • Poža­dovaná komfortní teplota
      5 - 35 °C
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      9010
    • Povr­chová úprava
      Matná
    Rozměry
    • Výška
      82 mm
    • Šířka
      82 mm
    Obrazovka
    • S displejem
      Ne
    Vyba­vení
    • Rozdíl spínací teploty
      0,50 K
    • Typ termostatu
      Poko­jový termostat
    • Typ senzoru
      Poko­jové čidlo
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    Připo­jení
    • Typ kontaktu
      1S
    Přenos
    • Typ řízení HVAC
      Horká voda
    Podmínky použití
    • Třída energe­tické účinnosti
      I (1%)

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - ka.line C: RTC 60x60 230V white (English)
    PDF
    6,02 MB
    REACH declaration EK054
    PDF
    RoHS report EK054
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek EK054 | Hager

      Obrázek produktu EK054

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu EK054 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu EK054

      Nást. termostat bimetal. bez man. ovl., bez signal., (1S), 10 A

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek LEAFLET EK053-EK054_6LE000500B_L_A3_B-W | Hager

      LEAFLET EK053-EK054_6LE000500B_L_A3_B-W

      Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2016-07-26

      PDF
      3,27 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-07-16 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2025-07-16

      PDF
      266,31 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-06-17 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-06-17

      PDF
      403,97 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.