The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Spínací a signa­lizační přístroje
  • Časové spínače analogové, digi­tální a KNX
  • EH770
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Nást. spín. hodiny elektromech. týdenní (1P), bez rezervy EH770

EAN
3250612287703
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Nást. spín. hodiny elektromech. týdenní (1P), bez rezervy

EH770

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Vyba­vení
  • Počet kanálů
    1
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 50 Hz
Výkon
  • Napá­jení žárovky
    1 000 - 1 000 W
Připo­jení
  • Počet kontaktů
    1
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    1 - 6 mm²
  • Průřez plného vodiče
    1 - 6 mm²
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -10 - 50 °C
Kapa­cita
  • Počet modulů
    4
Rozměry
  • Výška
    72 mm
  • Šířka
    72 mm
  • Hloubka
    48,50 mm
Trvan­livost
  • Elek­trická životnost při jmenovitém zatížení v AC1
    50 000
Napětí
  • Provozní napětí AC
    230 - 230 V
Nasta­vení
  • Cykly programu
    Cykly programu: 1 x 7 dní

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration EH770
PDF
RoHS report EH770
PDF

Ke stažení

  • Obrázek EH770 | Hager

    Obrázek produktu EH770

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list EH770 | Hager

    Hager Produktový list EH770

    Nást. spín. hodiny elektromech. týdenní (1P), bez rezervy

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka en-GB, es-ES, fi-FI, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, ru-RU 2017-02-15 | Hager

    Instalační příručka en-GB, es-ES, fi-FI, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, ru-RU 2017-02-15

    PDF
    2,01 MB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    EG005 - Programovací klíč pro EE18.., EG103.., EG203, TXA02..
    EG005
    Programovací klíč pro EE18.., EG103.., EG203, TXA02..
  • 2
    EG004 - Blokovací klíč pro spín hodiny cronotec
    EG004
    Blokovací klíč pro spín hodiny cronotec
  • 3
    EGN003 - Bluetooth klíč pro EGK103 a EGN103
    EGN003
    Bluetooth klíč pro EGK103 a EGN103
  • 4
    TXA023 - KNX spínací hodiny týdenní 2-kanálové pro příjem DCF signálu, easy
    TXA023
    KNX spínací hodiny týdenní 2-kanálové pro příjem DCF signálu, easy
  • 5
    EG006 - Schránka na programovatelný klíč cronotec
    EG006
    Schránka na programovatelný klíč cronotec

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.