Nást. spín. hodiny elektromech. denní (1S), bez rezervy EH712
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Vybavení
-
Počet kanálů1
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Výkon
-
Příkon během provozu0,50 VA
-
Žárovková a halogenová svítidla 230 V1 000 W
-
Napájení žárovky1 000 - 1 000 W
-
Ztráta výkonu při plném zatížení1 W
Funkce
-
Počet funkčních kanálů1
Připojení
-
Počet kontaktů1
-
Průřez flexibilního vodiče1 - 6 mm²
-
Průřez plného vodiče1 - 6 mm²
Podmínky použití
-
Provozní teplota-10 - 50 °C
Kapacita
-
Počet modulů4
Rozměry
-
Výška72 mm
-
Šířka72 mm
-
Hloubka48,50 mm
Texty
-
Způsob zapojeníZavírací kontakt
-
Způsob montážePro montáž na omítku
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
Trvanlivost
-
Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC150 000
Napětí
-
Provozní napětí AC230 - 230 V
Nastavení
-
Cykly programuCyklus programu: 24 hodin
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace