EH711
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Vybavení
-
Počet kanálů1
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Výkon
-
Příkon během provozu0,50 VA
-
Žárovková a halogenová svítidla 230 V1 000 W
-
Napájení žárovky1 000 - 1 000 W
-
Ztrátový výkon při plném zatížení1 W
Funkce
-
Počet funkčních kanálů1
Připojení
-
Počet kontaktů1
-
Průřez flexibilního vodiče1 - 6 mm²
-
Průřez plného vodiče1 - 4 mm²
Podmínky použití
-
Provozní teplota-10 - +45 °C
Rozměry
-
Výška72 mm
-
Šířka72 mm
-
Hloubka48,50 mm
Texty
-
Způsob zapojeníPřepínací kontakt
-
Způsob montážePro montáž na omítku
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
Trvanlivost
-
Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC150 000
Nastavení
-
Cykly programuCyklus programu: 24 hodin
Použití
-
Typ cykluDenní
Ke stažení
Více dokumentace