Spin.hodiny analog., denní, 1xpřep. (bez rezervy chodu) EH209
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Vybavení
-
Počet kanálů1
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Výkon
-
Příkon během provozu0,50 VA
-
Žárovková a halogenová svítidla 230 V1 000 W
-
Napájení žárovky1 000 - 1 000 W
-
Ztráta výkonu při plném zatížení1 W
Funkce
-
Počet funkčních kanálů1
Připojení
-
Počet kontaktů1
Podmínky použití
-
Provozní teplota-10 - 55 °C
Kapacita
-
Počet modulů2
Rozměry
-
Výška90 mm
-
Šířka36 mm
-
Hloubka54 mm
Texty
-
Způsob zapojeníPřepínací kontakt, použitelné jako rozpínací nebo spínací
-
Způsob montážePro montáž na nosnou lištu DIN
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
Elektrický proud
-
Max. výkon (cos fi 0,6)4 A
Nastavení
-
Cykly programuCyklus programu: 24 hodin
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace