The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • EH191
    EAN
    3250612281916
    Balení
    1 ks

    Spin.hodiny analog., denní + týdenní,1x přep.(rez. chodu 200h) EH191

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Spin.hodiny analog., denní + týdenní,1x přep.(rez. chodu 200h)

    EH191

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Vyba­vení
    • Počet kanálů
      1
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Výkon
    • Příkon během provozu
      0,50 VA
    • Žárov­ková a halogenová svítidla 230 V
      900 W
    • Napá­jení žárovky
      900 - 900 W
    • Ztráta výkonu při plném zatížení
      1 W
    Funkce
    • Počet funkčních kanálů
      1
    Připo­jení
    • Počet kontaktů
      1
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1 - 4 mm²
    • Průřez plného vodiče
      1 - 4 mm²
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -10 - 55 °C
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      5
    Rozměry
    • Výška
      90 mm
    • Šířka
      90 mm
    • Hloubka
      60 mm
    Texty
    • Způsob zapo­jení
      Přepínací kontakt, použi­telné jako rozpínací nebo spínací
    • Způsob montáže
      Pro montáž na nosnou lištu DIN
    • Typ připo­jení
      Se šrou­bovými svor­kami
    Elek­trický proud
    • Max. výkon (cos fi 0,6)
      3 A
    Trvan­livost
    • Elek­trická životnost při jmenovitém zatížení v AC1
      50 000
    Nasta­vení
    • Cykly programu
      Cykly programu: 24 hodin + 7 dní

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration EH191
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek EH191 | Hager

      Obrázek produktu EH191

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet EH191 | Hager

      Hager Product data sheet EH191

      Spin.hodiny analog., denní + týdenní,1x přep.(rez. chodu 200h)

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE 2017-05-11 | Hager

      Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE 2017-05-11

      PDF
      1,14 MB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.