Spin.hodiny analog., denní, 1xpřepínací (bez rezervy chodu) EH110
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Následné produkty:
Technické vlastnosti
Vybavení
-
Počet kanálů1
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Výkon
-
Příkon během provozu0,50 VA
-
Žárovková a halogenová svítidla 230 V900 W
-
Napájení žárovky900 - 900 W
-
Ztrátový výkon při plném zatížení1 W
Funkce
-
Počet funkčních kanálů1
Připojení
-
Počet kontaktů1
-
Průřez flexibilního vodiče1 - 4 mm²
-
Průřez plného vodiče1 - 4 mm²
Podmínky použití
-
Provozní teplota-10 - 45 °C
Kapacita
-
Počet modulů3
Rozměry
-
Výška90 mm
-
Šířka65 mm
-
Hloubka54 mm
Texty
-
Způsob zapojeníPřepínací kontakt, použitelné jako rozpínací nebo spínací
-
Způsob montážePro montáž na nosnou lištu DIN
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
Elektrický proud
-
Max. výkon (cos fi 0,6)3 A
-
Spínací proud16 A
Trvanlivost
-
Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC150 000
Napětí
-
Provozní napětí AC230 - 230 V
Nastavení
-
Cykly programuCyklus programu: 24 hodin
Osvětlení
-
Výkon LED svítidla450 W
Použití
-
Typ cykluDenní
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace