Spin.hodiny analog., denní, 1xspínací (s rezervou chodu) EH011
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Následné produkty:
Technické vlastnosti
Vybavení
-
Počet kanálů1
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Výkon
-
Příkon během provozu0,50 VA
-
Žárovková a halogenová svítidla 230 V900 W
-
Napájení žárovky900 - 900 W
-
Ztráta výkonu při plném zatížení1 W
Funkce
-
Počet funkčních kanálů1
Připojení
-
Počet kontaktů1
-
Průřez flexibilního vodiče1 - 4 mm²
-
Průřez plného vodiče1 - 4 mm²
Podmínky použití
-
Provozní teplota-10 - 55 °C
Kapacita
-
Počet modulů1
Rozměry
-
Výška80 mm
-
Šířka18 mm
-
Hloubka60 mm
Texty
-
Způsob zapojeníZavírací kontakt
-
Způsob montážePro montáž na nosnou lištu DIN
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
Elektrický proud
-
Max. výkon (cos fi 0,6)3 A
Trvanlivost
-
Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC150 000
Napětí
-
Provozní napětí AC210 - 230 V
Nastavení
-
Cykly programuCyklus programu: 24 hodin
Osvětlení
-
Výkon LED svítidla450 W
Použití
-
Typ cykluDenní
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu EH011
Spin.hodiny analog., denní, 1xspínací (s rezervou chodu)
PDF -
Instalační návod
Instalační návod en-GB 2012-08-09
PDF679,95 kB -
Datový list produktu
UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf
Technical data sheet including characteristics for time switches.
PDF74,88 kB
Více dokumentace