Digitální spínací hodiny týdenní, 1 kanálové, s Bluetooth klíčem, 230 V AC s jedním přepínacím kontaktem 16 A /230 V AC1. Záloha chodu 5 let. Programování je možné manuálně nebo Bluetooth klíčem. Součástí dodávky je Bluetooth klíč programování. Automatické přepínání letní / zimní čas. Určeny pro montáž do rozvaděčů na lištu DIN, šířka přístroje je 2 moduly.
EAN
3250618502435
Balení
1 ks
Digitální spínací hodiny týdenní, 1 kanálové, s Bluetooth klíčem EGN103
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro časové spínače 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí230 - 230 V
-
Provozní napětí AC230 - 230 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Výkon
-
Žárovková a halogenová svítidla 230 V2 300 W
Osvětlení
-
Max. zatížení zářivky v sériovém zapojení1 000 W
-
Max. zatížení zářivky s paralelní kompenzací400 VA
Funkce
-
Rezerva chodu v letech5 y
-
Se síťovou synchronizacíNe
-
Se synchronizací pomocí krystalůAno
-
Počet funkčních kanálů1
Vybavení
-
Přesnost na den1,50 s
-
S impulzním programemNe
-
Počet kanálů1
Připojení
-
Typ kontaktu1x přepínač
-
Průřez flexibilního vodiče1 - 6 mm²
-
Průřez plného vodiče1.5 - 10 mm²
Nastavení
-
Denní programAno
-
Týdenní programAno
-
Roční programNe
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - +45 °C
Texty
-
Typ připojeníSe šroubovou svorkou
Rozměry
-
Výška85 mm
-
Šířka35,80 mm
-
Hloubka61,60 mm
Hlavní elektrické atributy
-
Minimální interval mezi 2 spínacími časy1 min
Kapacita
-
Počet modulů2
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Product data sheet EGN103
Product data sheet cs-CZ 2026-05-06
PDF -
Installation manual
Instruction manual EGN103 (EN)
Installation manual en-GB 2019-02-08
PDF1,28 MB -
Manual
Manual en-GB 2020-11-24
PDF1,28 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration of conformity International 2023-01-12
PDF234,58 kB
Declaration of conformity International 2023-01-12
PDF305,69 kB
Více dokumentace