Digitální spínací hodiny týdenní, 1 kanálové, s Bluetooth klíčem, 230 V AC s jedním přepínacím kontaktem 16 A /230 V AC1. Záloha chodu 5 let. Programování je možné manuálně nebo Bluetooth klíčem. Součástí dodávky je Bluetooth klíč programování. Automatické přepínání letní / zimní čas. Určeny pro montáž do rozvaděčů na lištu DIN, šířka přístroje je 2 moduly.
catalog.pageproduct.product.info.ean
3250618502435
catalog.pageproduct.product.info.packqty
1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
Digitální spínací hodiny týdenní, 1 kanálové, s Bluetooth klíčem EGN103
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Příslušenství / náhradní díly pro časové spínače 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Napětí
-
Jmenovité napětí230 - 230 V
-
Provozní napětí AC230 - 230 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Výkon
-
Žárovková a halogenová svítidla 230 V2 300 W
Osvětlení
-
Max. zatížení zářivky v sériovém zapojení1 000 W
-
Max. zatížení zářivky s paralelní kompenzací400 VA
Funkce
-
Rezerva chodu v letech5 y
-
Se síťovou synchronizacícatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-
Se synchronizací pomocí krystalůcatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
-
Počet funkčních kanálů1
Vybavení
-
Přesnost na den1,50 s
-
S impulzním programemcatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-
Počet kanálů1
Připojení
-
Typ kontaktu1x přepínač
-
Průřez flexibilního vodiče1 - 6 mm²
-
Průřez plného vodiče1.5 - 10 mm²
Nastavení
-
Denní programcatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
-
Týdenní programcatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
-
Roční programcatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - +45 °C
Texty
-
Typ připojeníSe šroubovou svorkou
Rozměry
-
Výška85 mm
-
Šířka35,80 mm
-
Hloubka61,60 mm
Hlavní elektrické atributy
-
Minimální interval mezi 2 spínacími časy1 min
Kapacita
-
Počet modulů2
Materiál
-
Kód RAL7035
Použití
-
Typ cykluTýdenní
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Product data sheet EGN103
Product data sheet cs-CZ 2026-03-06
PDF -
ProductInstallationManual
Instruction manual EGN103 (EN)
Instalační návod en-GB 2019-02-08
PDF1,28 MB -
ProductMaintenanceManual
Manuál en-GB 2020-11-24
PDF1,28 MB -
ProductECDeclaration
Prohlášení o shodě International 2023-01-12
PDF234,58 kB
Prohlášení o shodě International 2023-01-12
PDF305,69 kB
catalog.pageproduct.showmore_documents.button