Digitální spínací hodiny roční, 4 kanálové, 2P+2S EG493E
EAN
3250612279838
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Výkon
-
Žárovková a halogenová svítidla 230 V1 500 W
Funkce
-
Rezerva chodu v letech5 y
-
Se síťovou synchronizacíNe
-
Se synchronizací pomocí krystalůAno
-
Počet funkčních kanálů4
Vybavení
-
Přesnost na den0,20 s
-
S impulzním programemAno
-
Počet kanálů4
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče0.75 - 2.5 mm²
-
Průřez plného vodiče0.75 - 2.5 mm²
Nastavení
-
Denní programNe
-
Týdenní programNe
-
Roční programAno
Podmínky použití
-
Provozní teplota-10 - 50 °C
Texty
-
Typ připojeníSe zásuvnými svorkami QuickConnect
-
FunkceS pulzní funkcí, Zámek klíče pomocí kódu PIN, Simulace přítomnosti, S čítačem provozních hodin
Rozměry
-
Výška90 mm
-
Šířka70 mm
-
Hloubka65 mm
Hlavní elektrické atributy
-
Minimální interval mezi 2 spínacími časy1 min
Kapacita
-
Počet modulů4
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace