Digitální spínací hodiny týdenní, 4 kanálové EG403E
EAN
3250612279845
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Napětí
-
Provozní napětí AC230 - 230 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Výkon
-
Žárovková a halogenová svítidla 230 V1 500 W
Funkce
-
Rezerva chodu v letech5 y
-
Se síťovou synchronizacíNe
-
Se synchronizací pomocí krystalůAno
-
Počet funkčních kanálů4
Vybavení
-
Přesnost na den0,20 s
-
S impulzním programemAno
-
Počet kanálů4
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče0.75 - 2.5 mm²
-
Průřez plného vodiče0.75 - 2.5 mm²
Nastavení
-
Denní programNe
-
Týdenní programAno
-
Roční programNe
Podmínky použití
-
Provozní teplota-10 - 50 °C
Texty
-
Typ připojeníSe zásuvnými svorkami QuickConnect
-
FunkceS pulzní funkcí, Zámek klíče pomocí kódu PIN, Simulace přítomnosti, S čítačem provozních hodin
Rozměry
-
Výška90 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka69 mm
Hlavní elektrické atributy
-
Minimální interval mezi 2 spínacími časy1 min
Kapacita
-
Počet modulů4
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet EG403E
Digitální spínací hodiny týdenní, 4 kanálové
PDF -
Installation manual
Programmateur 4 voies cycle hebdomadaire + cle de programmation EG403E
Instalační příručka en-GB 2020-01-01
PDF1,30 MB -
Tool
Windows software for EG003 V 2.0.2
Nástroj International 2023-10-30
EXE40,25 MB
Více dokumentace