Digitální spínací hodiny cronotec týdenní, 1P EG103
EAN
3250612271030
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro časové spínače 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Výkon
-
Žárovková a halogenová svítidla 230 V2 300 W
Funkce
-
Rezerva chodu v letech5 y
-
Se síťovou synchronizacíNe
-
Se synchronizací pomocí krystalůAno
-
Počet funkčních kanálů1
Vybavení
-
S impulzním programemNe
-
Počet kanálů1
Připojení
-
Typ kontaktu1x přepínač
-
Průřez flexibilního vodiče1 - 6 mm²
-
Průřez plného vodiče1.5 - 10 mm²
Nastavení
-
Denní programNe
-
Týdenní programAno
-
Roční programNe
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
Texty
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
FunkceBlokování tlačítka blokovacím klíčem
Rozměry
-
Výška85 mm
-
Šířka35 mm
-
Hloubka64 mm
Hlavní elektrické atributy
-
Minimální interval mezi 2 spínacími časy1 min
Kapacita
-
Počet modulů2
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list EG103
Digitální spínací hodiny cronotec týdenní, 1P
PDF -
Nástroj
Windows software for EG003 V 2.0.2
Nástroj International 2023-10-30
EXE40,25 MB -
Produktový list
UK_MD_TDS_1channelelectimeswitch.pdf
Technical data sheet including characteristics for 1 channel electronic time switch weekly cycle.
PDF139,27 kB
UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf
Technical data sheet including characteristics for time switches.
PDF74,88 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-01-21
PDF126,59 kB
Více dokumentace