Digitální spínací hodiny týdenní, 1 kanálové EG071
EAN
3250612270712
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Následné produkty:
Technické vlastnosti
Napětí
-
Provozní napětí AC230 - 230 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Výkon
-
Žárovková a halogenová svítidla 230 V1 000 W
Funkce
-
Rezerva chodu v letech3 y
-
Se síťovou synchronizacíNe
-
Se synchronizací pomocí krystalůAno
-
Počet funkčních kanálů1
Vybavení
-
Přesnost na den60 s
-
S impulzním programemNe
-
Počet kanálů1
Připojení
-
Typ kontaktu1x přepínač
-
Průřez flexibilního vodiče1 - 4 mm²
-
Průřez plného vodiče1 - 4 mm²
Nastavení
-
Denní programNe
-
Týdenní programAno
-
Roční programNe
Podmínky použití
-
Provozní teplota-10 - 50 °C
Texty
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
Rozměry
-
Výška92 mm
-
Šířka18 mm
-
Hloubka64 mm
Hlavní elektrické atributy
-
Minimální interval mezi 2 spínacími časy1 min
Kapacita
-
Počet modulů1
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet EG071
Digitální spínací hodiny týdenní, 1 kanálové
PDF -
Installation manual
Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-01-01
PDF1,27 MB -
Produktový list
UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf
Technical data sheet including characteristics for time switches.
PDF74,88 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2019-12-17
PDF109,56 kB
Více dokumentace