The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • EG003G

Adaptér pro programování spín. hodin cronotec pomocí PC, USB EG003G

EAN
3250617579575
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Adaptér pro programování spín. hodin cronotec pomocí PC, USB

EG003G

  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Podmínky použití
  • Provozní teplota
    0 - 40 °C
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Mate­riál
  • Barva
    Šedá

Ke stažení

  • Obrázek EG003G | Hager

    Obrázek produktu EG003G

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list EG003G | Hager

    Hager Produktový list EG003G

    Adaptér pro programování spín. hodin cronotec pomocí PC, USB

    PDF
  • Nástroj

    Obrázek Windows software for EG003 V 2.0.2 | Hager

    Windows software for EG003 V 2.0.2

    Nástroj International 2023-10-30

    EXE
    40,25 MB
  • Produktový list

    Obrázek UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf | Hager

    UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf

    Technical data sheet including characteristics for time switches.

    PDF
    74,88 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2020-02-03

    PDF
    110,66 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.