The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • EE880
    EAN
    3250617579810
    Balení
    1 ks

    Detektor pohybu 360° stropní na povrch, IP54, 20x4 m, bílá EE880

    Již není dostupný

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Detektor pohybu 360° stropní na povrch, IP54, 20x4 m, bílá

    EE880

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Detekce
    • Typ senzoru
      Detektor pohybu
    • Úhel záběru
      360 - 360
    • Úhel detekce, vodo­rovný
      360 - 360
    Nasta­vení
    • Časové zpož­dění
      5 S - 15 Min
    • Nastavi­telná citlivost odezvy
      Ne
    • Doba zpož­dění vypnutí
      0
    • Doba zpož­dění zapnutí
      0
    Osvět­lení
    • Nastavi­telný jas odezvy
      2 - 1 000 lx
    • Výkon LED svítidla
      400 W
    • Citlivost foto­článku
      5 - 1 000 lx
    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Svorka, hranol
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Rozměry
    • Šířka
      123 mm
    • Vestavěná hloubka
      0
    • Dopo­ru­čená montážní výška
      3 - 3 m
    • Instalační výška
      4 - 4 m
    • Průměr
      123 mm
    • Vestavěný průměr
      0
    Výkon
    • Žárov­ková a halogenová svítidla 230 V
      2 000 W
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -20 - 50 °C
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      9010
    • Mate­riál
      Akrylo­ni­t­ril­buta­di­en­styren (ABS), Poly­car­bonat (PC), Umělá hmota
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP54
    Vyba­vení
    • Kapa­citní zátěž
      Ano
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montáž na omítku
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ano
    • Možnost montáže na strop
      Ano
    Texty
    • Funkce
      Para­lelní zapo­jení něko­lika detek­torů pro rozší­ření detekční oblasti
    • Provozní režim
      S testovacím provozem, Se 2 provoz­ními režimy: zapínání závislé na čase a světle nebo impulsní režim
    • Způsob montáže
      Pro montáž na strop
    Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
    • Napá­jecí napětí
      230V
    Dosahová vzdá­lenost
    • Maxi­mální rozsah přenosu čelně
      10 m
    • Maxi­mální dosah přenosu do strany
      10 m

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager RoHS report EE880
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek EE880 | Hager

      Obrázek produktu EE880

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu EE880 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu EE880

      Detektor pohybu 360° stropní na povrch, IP54, 20x4 m, bílá

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2018-11-09 | Hager

      Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2018-11-09

      PDF
      1,90 MB
    • Datový list produktu

      Obrázek Technical data sheet for EE880 corridor sensor | Hager

      Technical data sheet for EE880 corridor sensor

      Datový list produktu en-GB 2016-10-03

      PDF
      344,31 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-03-08

      PDF
      135,34 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-02-08

      PDF
      101,70 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.