The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systém řízení budov KNX
  • Senzory
  • Detek­tory pohybu a přítom­nosti
  • EE826
  • Systém řízení budov KNX
  • Detek­tory pohybu, přítom­nosti osob a klik

Adaptér pro upevnění detektoru v rohu místnosti EE821/831, antraci EE826

EAN
3250612258260
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Adaptér pro upevnění detektoru v rohu místnosti EE821/831, antraci

EE826

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Čidlo pohybu / detektor přítom­nosti, kompletní 2 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Čidlo pohybu / detektor přítom­nosti, kompletní
  • EE831

    Venkovní čidlo pohybu 220°, nástěnné, antracit mat

    0,00 €  / *
  • EE821

    Venkovní čidlo pohybu 140°, nástěnné, antracit mat

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • EE831

    Venkovní čidlo pohybu 220°, nástěnné, antracit mat

    0,00 €  / *
  • EE821

    Venkovní čidlo pohybu 140°, nástěnné, antracit mat

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Mate­riál
  • Barva
    Antracit
Texty
  • Způsob montáže
    Pro montáž např. na nároží budov

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration EE826
PDF
Hager RoHS report EE826
PDF

Ke stažení

  • Obrázek EE826 | Hager

    Obrázek produktu EE826

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet EE826 | Hager

    Hager Product data sheet EE826

    Adaptér pro upevnění detektoru v rohu místnosti EE821/831, antraci

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2023-07-17

    PDF
    105,41 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    80262180 - Pohybové čidlo včetně strojku; 1,1m, KNX Easy, Berker S.1/B.x
    80262180
    Pohybové čidlo včetně strojku; 1, 1m, KNX Easy, Berker S.1/B.x
  • 2
    85121100 -
    85121100
  • 3
    80960409 - Kryt pro KNX čidlo pohybu, KNX - S.1/B.x, bílá mat
    80960409
    Kryt pro KNX čidlo pohybu, KNX - S.1/B.x, bílá mat
  • 4
    85121101 -
    85121101
  • 5
    85122200 - Spínací modul 2-násobný, elektronický
    85122200
    Spínací modul 2-násobný, elektronický

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.