EE813 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • EE813

Přístrojová krabice pro snímač pohybu

EE813

Přístrojová krabice pro snímač pohybu EE813

EAN
3250612258130
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Instalace, montáž
  • Montáž
    Montáž na omítku
Rozměry
  • Výška
    45 mm
  • Průměr
    70 mm
Mate­riál
  • Barva
    Bílá
Texty
  • Způsob montáže
    Pro montáž na strop

Ke stažení

  • Obrázek EE813 | Hager

    Obrázek produktu EE813

  • Produktový list

    Obrázek Technical data sheet for EE810 single channel dual head occupancy sensor | Hager

    Technical data sheet for EE810 single channel dual head occupancy sensor

    Produktový list en-GB 2016-10-03

    PDF
    303,21 kB
    Obrázek Technical data sheet for dual channel dual head occupancy sensor | Hager

    Technical data sheet for dual channel dual head occupancy sensor

    Produktový list en-GB 2016-10-03

    PDF
    305,20 kB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Prohlášení o shodě International 2022-10-26 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2022-10-26

    PDF
    147,37 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.