Čidlo přítomnosti 360°, 1 kanálové, nástěnné/polozapuštěnné EE810
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Časovač osvětlení schodiště 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Detekce
-
Typ senzoruDetektor přítomnosti
-
Úhel záběru360 - 360
Nastavení
-
Časové zpoždění1 - 30 Min
Osvětlení
-
Nastavitelný jas odezvy5 - 1 200 lx
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Rozměry
-
Šířka100 mm
-
Doporučená montážní výška2,5 - 3,5 m
Podmínky použití
-
Provozní teplota0 - 45 °C
Materiál
-
BarvaBílá
-
MateriálUmělá hmota
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP41
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na omítku
Texty
-
FunkceS komunikací mezi jednotlivými paralelně zapojenými jednotkami (vytvoření řídicího systému)
-
Způsob montážePro montáž na strop (též do vestavné krabice 60 mm)
Ke stažení
-
Installation manual
Annexe Detecteur de presence 360 deg EE810, 52366, EE811,52367 EE812, 52368
Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF1,03 MB
Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2018-04-17
PDF1,72 MB -
Produktový list
Technical data sheet for EE810 single channel dual head occupancy sensor
Produktový list en-GB 2016-10-03
PDF303,21 kB
Více dokumentace