The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Spínací a signa­lizační přístroje
  • Soumra­kové spínače a příslu­šen­ství
  • EE701
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Kompaktní nástěnný soumrak.spínač IP55 EE701

EAN
3250612257010
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Kompaktní nástěnný soumrak.spínač IP55

EE701

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Napětí
  • Provozní napětí AC
    230 - 230 V
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Výkon
  • Žárov­ková a halogenová svítidla 230 V
    1 000 W
Nasta­vení
  • Doba zpož­dění vypnutí
    120 s
  • Doba zpož­dění zapnutí
    40 s
Podmínky použití
  • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
    -30 - +60 °C
Připo­jení
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    1 - 4 mm²
  • Průřez plného vodiče
    1 - 4 mm²
Texty
  • Způsob montáže
    S trub­kovou objímkou pro upevnění na stožár, Možnost instalace na krabici pod omítku, Pro montáž na stěnu a na stožár
  • Typ připo­jení
    Se šrou­bovými svor­kami
Elek­trický proud
  • Spínací proud
    8 A
Rozměry
  • Výška
    95 mm
  • Šířka
    80 mm
  • Hloubka
    42,50 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration EE701
PDF
Hager RoHS report EE701
PDF
PEP en-GB 2025-02-04
PDF
388,00 kB

Ke stažení

  • Obrázek EE701 | Hager

    Obrázek produktu EE701

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list EE701 | Hager

    Hager Produktový list EE701

    Kompaktní nástěnný soumrak.spínač IP55

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-03-16 | Hager

    Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-03-16

    PDF
    2,36 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2020-03-06

    PDF
    106,74 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-02-13 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2023-02-13

    PDF
    312,31 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    EEN101 - Soumrakový spínač s vestavným čidlem 5-100/50-2000 Lx
    EEN101
    Soumrakový spínač s vestavným čidlem 5-100/50-2000 Lx
  • 2
    EE702 - Soumrakový spínač nástěnný, IP55, komfort
    EE702
    Soumrakový spínač nástěnný, IP55, komfort
  • 3
    EEN002 - Separátní vestavné soumrakové čidlo pro EENxxx
    EEN002
    Separátní vestavné soumrakové čidlo pro EENxxx
  • 4
    EEN100 - Soumrakový spínač s nástěnným čidlem 5-100/50-2000 Lx
    EEN100
    Soumrakový spínač s nástěnným čidlem 5-100/50-2000 Lx
  • 5
    EEN003 - Separátní nástěnné soumrakové čidlo pro EENxxx
    EEN003
    Separátní nástěnné soumrakové čidlo pro EENxxx

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.