Soumrakový spínač 2-kanálový EE200
EAN
3250612252008
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Napětí
-
Provozní napětí AC230 - 230 V
Nastavení
-
Doba zpoždění zapnutí30 s
Podmínky použití
-
Provozní teplota0 - 45 °C
-
Skladovací/přepravní teplota-20 - 60 °C
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče1 - 6 mm²
-
Průřez plného vodiče1.5 - 10 mm²
Kapacita
-
Počet modulů4
Texty
-
Způsob montážePro montáž na nosnou lištu DIN
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
Rozměry
-
Výška85 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka65 mm
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet EE200
Soumrakový spínač 2-kanálový
PDF -
Installation manual
Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2010-01-11
PDF1,87 MB
Více dokumentace