Digitální astro hodiny, 1 kanálové, 1P EE180
EAN
3250612251803
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Napětí
-
Provozní napětí AC230 - 230 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Výkon
-
Žárovková a halogenová svítidla 230 V2 300 W
Osvětlení
-
Max. zatížení zářivky v sériovém zapojení1 000 W
-
Max. zatížení zářivky s paralelní kompenzací400 VA
Funkce
-
Rezerva chodu v letech5 y
-
Se síťovou synchronizacíNe
-
Se synchronizací pomocí krystalůAno
-
Počet funkčních kanálů1
Vybavení
-
Přesnost na den1,5 s
-
S impulzním programemNe
-
Počet kanálů1
Připojení
-
Typ kontaktu1x přepínač
-
Průřez flexibilního vodiče1 - 6 mm²
-
Průřez plného vodiče1.5 - 10 mm²
Nastavení
-
Denní programAno
-
Týdenní programAno
-
Roční programNe
Podmínky použití
-
Provozní teplota-10 - +55 °C
Texty
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
FunkceBlokování tlačítka blokovacím klíčem
Rozměry
-
Výška85 mm
-
Šířka65 mm
-
Hloubka65 mm
Hlavní elektrické atributy
-
Minimální interval mezi 2 spínacími časy1 min
Kapacita
-
Počet modulů2
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Instalační příručka
Instalační příručka en-GB, fr-FR 2020-01-01
PDF1,11 MB -
Produktový list
UK_MD_TDS_AstonomicalSwitch.pdf
Technical data sheet including characteristics for Astronomical Time Switches.
PDF139,44 kB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-01-21
PDF126,59 kB
Více dokumentace