The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • EE003
    EAN
    3250612250035
    Balení
    1 ks

    Separátní nástěnné soumrakové čidlo pro EExxx EE003

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Separátní nástěnné soumrakové čidlo pro EExxx

    EE003

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -30 - 60 °C
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montáž na omítku
    Rozměry
    • Max. vzdá­lenostspo­jení mezi přijí­mačem a vysí­lačem
      50 m
    • Výška
      32 mm
    • Šířka
      48 mm
    • Hloubka
      37 mm
    Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
    • Napá­jecí napětí
      230V +/-10%
    Vyba­vení
    • Typ senzoru
      Senzor jasu
    Připo­jení
    • Průřez vodiče
      0,75 - 4,0 mm²
    Osvět­lení
    • Rozsah měření jasu
      5 - 2 000 lx
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP54

    Ke stažení

    • Obrázek EE003 | Hager

      Obrázek produktu EE003

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet EE003 | Hager

      Hager Product data sheet EE003

      Separátní nástěnné soumrakové čidlo pro EExxx

      PDF
    • Produktový list

      Obrázek UK_MD_TDS_LightSensitiveSwitch | Hager

      UK_MD_TDS_LightSensitiveSwitch

      Data sheet en-GB 2024-03-22

      PDF
      166,33 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.