The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • EE002

Separátní vestavné soumrakové čidlo pro EExxx EE002

EAN
3250612250028
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Separátní vestavné soumrakové čidlo pro EExxx

EE002

  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -30 - 60 °C
Instalace, montáž
  • Montáž
    Zapuš­těná montáž
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Vestavná instalace
Rozměry
  • Max. vzdá­lenostspo­jení mezi přijí­mačem a vysí­lačem
    50 m
  • Výška
    40 mm
  • Šířka
    40 mm
  • Hloubka
    90 mm

Ke stažení

  • Obrázek EE002 | Hager

    Obrázek produktu EE002

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet EE002 | Hager

    Hager Product data sheet EE002

    Separátní vestavné soumrakové čidlo pro EExxx

    PDF
  • Produktový list

    Obrázek UK_MD_TDS_LightSensitiveSwitch | Hager

    UK_MD_TDS_LightSensitiveSwitch

    Data sheet en-GB 2024-03-22

    PDF
    166,33 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.