The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • ED193

Odlehčovací relé tříkanálové ED193

EAN
3250612241934
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Odlehčovací relé tříkanálové

ED193

  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 50 Hz
Kapa­cita
  • Počet modulů
    3
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -5 - 40 °C
  • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
    -40 - 80 °C
Trvan­livost
  • Elek­trická životnost v počtu cyklů
    100 000
Rozměry
  • Výška
    85 mm
  • Šířka
    53 mm
  • Hloubka
    64 mm

Ke stažení

  • Obrázek ED193 | Hager

    Obrázek produktu ED193

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet ED193 | Hager

    Hager Product data sheet ED193

    Odlehčovací relé tříkanálové

    PDF
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.