The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • ED183
    EAN
    3250612241835
    Balení
    1 ks

    Přednostní relé, aktivace při 6,7A max. do 39 A, s rozpín. kontaktem ED183

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Přednostní relé, aktivace při 6,7A max. do 39 A, s rozpín. kontaktem

    ED183

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -20 - +40 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -40 - +90 °C
    Trvan­livost
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      10 000 000
    Rozměry
    • Výška
      83 mm
    • Šířka
      17,80 mm
    • Hloubka
      60 mm
    Elek­trický proud
    • Provozní proud
      7 - 39 A
    • Spínací proud
      1 A
    Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
    • Napá­jecí napětí
      400V ± 20%

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration ED183
    PDF
    RoHS report ED183
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek ED183 | Hager

      Obrázek produktu ED183

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu ED183 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu ED183

      Přednostní relé, aktivace při 6,7A max. do 39 A, s rozpín. kontaktem

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-03-30 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-03-30

      PDF
      305,87 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-06 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-06

      PDF
      393,47 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.