Digitální elektroměr 3x 1F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s imp. výstupem ECP180T
EAN
3250612230402
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 1 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Architektura
-
Typ pólu3x 1P+N
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud80 A
-
Maximální proud měřicího obvodu80 A
Kapacita
-
Počet modulů4
Konektivita
-
Typ připojeníPřímé připojení
Rozměry
-
Výška92 mm
-
Šířka72 mm
-
Hloubka60 mm
Vybavení
-
Typ pulzního generátoruElektrický
Přenos
-
Vhodné proNákup/dodávky
Připojení
-
Průřez měřicího vstupu33 - 33 mm²
-
Průřez měřicího výstupu33 - 33 mm²
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment2 - 2 Nm
-
MontážLišta DIN
Mechanické vlastnosti
-
Jmenovitý utahovací moment digitální svorky0,50 - 0,50 Nm
Měření
-
Měřicí systémPřímé měření
-
Druh měřicího přístrojeElektronicky
-
Rozsah měření proudu0,25 - 80,0 A
-
Rozsah měření napětí Ph-N92 - 276 V
-
Měřicí rozsah frekvence45 - 65 Hz
Napájení 230 V, záložní baterie 10 let
-
Počet fází pro napájení1
Funkce
-
Třída přesnostiB
-
Typ tarifuT1...T2 (230 V AC)/-
-
Je kalibrovanýAno
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Podmínky použití
-
Provozní teplota-25 - 55 °C
-
Skladovací/přepravní teplota-25 - 70 °C
Výkon
-
Příkon VA2 VA
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu1 W
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list ECP180T
Digitální elektroměr 3x 1F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s imp. výstupem
PDF -
Installation manual
Instalační příručka International 2019-10-17
PDF1,28 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2020-01-01
PDF110,84 kB
Více dokumentace