• ECM180T
    EAN
    3250612230365
    Balení
    1 ks

    Digitální elektroměr 3x 1F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s M-Bus výstupem ECM180T

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Digitální elektroměr 3x 1F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s M-Bus výstupem

    ECM180T

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Sběrni­cový systém
      M-BUS
    • Typ pólu
      3x 1P+N
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      80 A
    • Maxi­mální proud měři­cího obvodu
      80 A
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      4
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Přímé připo­jení
    Rozměry
    • Výška
      92 mm
    • Šířka
      72 mm
    • Hloubka
      60 mm
    Vyba­vení
    • Typ pulz­ního gene­rá­toru
      Optický
    Přenos
    • Vhodné pro
      Nákup/­do­dávky
    Připo­jení
    • Průřez měři­cího vstupu
      0 - 33 mm²
    • Průřez měři­cího výstupu
      0 - 33 mm²
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky, systém sběrnice
      Sběrni­cová připo­jovací svorka
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      2 - 2 Nm
    • Montáž
      Lišta DIN
    Mechanické vlastnosti
    • Jmenovitý utahovací moment digi­tální svorky
      0,50 - 0,50 Nm
    Měření
    • Měřicí systém
      Přímé měření
    • Druh měři­cího přístroje
      Elek­tro­nicky
    • Rozsah měření proudu
      0,25 - 80,0 A
    • Rozsah měření napětí Ph-N
      92 - 276 V
    • Měřicí rozsah frek­vence
      45 - 65 Hz
    Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
    • Počet fází pro napá­jení
      1
    Funkce
    • Třída přesnosti
      B
    • Typ tarifu
      T1...T2 (230V AC)/T1...T2 M-BUS
    • Je kalib­rovaný
      Ano
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 55 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -25 - 70 °C
    Výkon
    • Příkon (VA)
      2 VA
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      1 W
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration ECM180T
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek ECM180T | Hager

      Obrázek produktu ECM180T

    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2019-10-17 | Hager

      Instalační návod International 2019-10-17

      PDF
      1,31 MB
    • Příloha produktu

      Obrázek Příloha produktu International 2020-01-01 | Hager

      Příloha produktu International 2020-01-01

      XLS
      187,00 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2020-01-01

      PDF
      110,84 kB
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.