Digitální elektroměr 3F, 1Tar. přímé měř. do 100A, s imp.výst., obousměrný EC365B
Již není dostupný
Technické vlastnosti
Architektura
-
Typ pólu3P+N
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud100 A
-
Maximální proud měřicího obvodu100 A
Kapacita
-
Počet modulů7
Konektivita
-
Typ připojeníPřímé připojení
Rozměry
-
Výška90 mm
Vybavení
-
Typ pulzního generátoruElektrický
Přenos
-
Vhodné proNákup
Instalace, montáž
-
MontážLišta DIN
Měření
-
Měřicí systémPřímé měření
-
Druh měřicího přístrojeElektronicky
-
Měřicí rozsah frekvence50 - 60 Hz
Napájení 230 V, záložní baterie 10 let
-
Počet fází pro napájení4
Funkce
-
Třída přesnostiB
-
Typ tarifuJednotarifní
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Podmínky použití
-
Provozní teplota-10 - 55 °C
-
Skladovací/přepravní teplota-25 - 70 °C
Výkon
-
Příkon VA7,50 VA
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu1,80 W
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace