Digitální elektroměr 3F, 1Tar. přímé měř. do 100A, s imp.výst., obousměrný EC365B
EAN
3250612233656
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Již není dostupný
Technické vlastnosti
Architektura
-
Typ pólu3P+N
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud100 A
-
Maximální proud měřicího obvodu100 A
Kapacita
-
Počet modulů7
Konektivita
-
Typ připojeníPřímé připojení
Rozměry
-
Výška90 mm
Vybavení
-
Typ pulzního generátoruElektrický
Přenos
-
Vhodné proNákup
Měření
-
Měřicí systémPřímé měření
-
Druh měřicího přístrojeElektronicky
-
Měřicí rozsah frekvence50 - 60 Hz
Napájení 230 V, záložní baterie 10 let
-
Počet fází pro napájení4
Funkce
-
Třída přesnostiB
-
Typ tarifuJednotarifní
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Podmínky použití
-
Provozní teplota-10 - 55 °C
-
Skladovací/přepravní teplota-25 - 70 °C
Výkon
-
Příkon VA7,50 VA
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu1,80 W
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet EC365B
Digitální elektroměr 3F, 1Tar. přímé měř. do 100A, s imp.výst., obousměrný
PDF -
Installation manual
Compteur énergie triphasé bi-directionnel 100A EC365B
Instalační příručka en-GB, es-ES, fi-FI, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF2,32 MB -
Produktový list
UK_MD_TDS_KwHMeters
Produktový list en-GB 2024-03-22
PDF47,29 kB
Více dokumentace