Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 63 A, s imp. výstupem EC352
Již není dostupný
Technické vlastnosti
Architektura
-
Typ pólu3P+N
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud63 A
-
Maximální proud měřicího obvodu63 A
Kapacita
-
Počet modulů4
Konektivita
-
Typ připojeníPřímé připojení
Rozměry
-
Výška90 mm
-
Šířka72 mm
Vybavení
-
Typ pulzního generátoruElektrický
Přenos
-
Vhodné proNákup
Instalace, montáž
-
MontážLišta DIN
Měření
-
Měřicí systémPřímé měření
-
Druh měřicího přístrojeElektronicky
-
Měřicí rozsah frekvence50 - 60 Hz
Napájení 230 V, záložní baterie 10 let
-
Počet fází pro napájení4
Funkce
-
Třída přesnostiB
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Podmínky použití
-
Provozní teplota-10 - 55 °C
-
Skladovací/přepravní teplota-25 - 70 °C
Výkon
-
Příkon VA8,40 VA
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu1,80 W
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet EC352
Digitální elektroměr 3F, 2Tar. přímé měř. do 63 A, s imp. výstupem
PDF -
Installation manual
Compteur energie triphase entree directe 63A EC350 EC352
Instalační příručka en-GB, es-ES, fi-FI, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF313,89 kB -
Produktový list
UK_MD_TDS_KwHMeters
Produktový list en-GB 2024-03-22
PDF47,29 kB
Více dokumentace