Digitální elektroměr 1F, 2Tar. přímé měř. do 63 A, s imp. výstupem EC152
Již není dostupný
Technické vlastnosti
Architektura
-
Typ pólu1P+N
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud63 A
-
Maximální proud měřicího obvodu63 A
Kapacita
-
Počet modulů3
Konektivita
-
Typ připojeníPřímé připojení
Rozměry
-
Výška90 mm
-
Šířka52,50 mm
Vybavení
-
Typ pulzního generátoruElektrický
Přenos
-
Vhodné proNákup
Instalace, montáž
-
MontážLišta DIN
Měření
-
Měřicí systémPřímé měření
-
Druh měřicího přístrojeElektronicky
-
Měřicí rozsah frekvence50 - 60 Hz
Napájení 230 V, záložní baterie 10 let
-
Počet fází pro napájení1
Funkce
-
Třída přesnostiB
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Podmínky použití
-
Provozní teplota-10 - 55 °C
-
Skladovací/přepravní teplota-25 - 70 °C
Výkon
-
Příkon (VA)1,30 VA
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu0,20 W
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace